제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

800nm, 25.4mm Dia., 0° Ultrafast High Energy Mirror

×
재고 번호 #36-407 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 449,595
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 449,595 개당
수량 6+ KRW 395,829 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Typical Applications:
Ti:Sapphire 1st Harmonic

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<5
Clear Aperture (%):
85
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
9.52 ±0.25

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.5
Coating Specification:
Ravg ≥99.5% @ 780 - 820nm
GDD Specification:
0 ±10fs2 @ 780 - 820nm
Wavelength Range (nm):
780 - 820
Surface Flatness (P-V):
λ/6
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Ultrafast (780-820nm)
Design Wavelength DWL (nm):
800
Angle of Incidence (°):
0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.79 J/cm2 @ 800nm, 200fs FWHM, Linear Polarization, 1 pulse (typical)
0.7 J/cm2 @ 800nm, 200fs FWHM, 100Hz, linear polarization, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 극초단 빔 조정을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계
  • Ion-Beam Sputtered Coating으로 산란과 흡수가 낮음
  • 설계 파장에서 0fs2에 근접한 GDD 제공

TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors는 0°또는 45°의 입사각에서 높은 반사율을 갖도록 설계되어 극초단 레이저의 빔 조정 용도에 이상적인 제품입니다. 이 미러는 정밀 IBS 프로세스를 통해 분산 보정력이 있는 코팅 처리가 되기 때문에 기존의 유전체 레이저 미러보다 흡수가 낮고 산란이 적게 발생합니다. TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors는 설계 파장 범위에서 0에 가까운 군지연 분산 (GDD)을 갖고 있으며 반사되는 빔의 분산을 최소화합니다. 주된 용도로는 펨토초 레이저 펄스의 전송이 있습니다.

참고: 고객의 어플리케이션에 맞는 사용자 정의 파장, 각도, 크기의 TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirror를 원할 경우 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.