제품이 장바구니에 추가됨

800nm CWL, 25mm Dia.,High Transmission Traditional Coated 20nm Bandpass Filter

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

×
재고 번호 #71-727 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 306,219
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 306,219 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0/-0.25
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Thickness (mm):
5.90
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
800.00
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
+2/-2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
20.00
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±4
Minimum Transmission (%):
80
Coating:
Traditional Coated
Blocking Wavelength Range (nm):
1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 투과 대역의 투과율이 최대 80%
  • 대역폭: 10nm, 20nm, 40nm, 파장 대역 옵션: 441.6 - 1064nm
  • 의료 및 분석 어플리케이션에 적합

해당 제품은 원적외선(FIR) 차단이 필요하지 않은 상황을 고려하여 설계되었으며 투과 대역에서는 최대 80%의 투과율을, 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서는 우수한 차단율을 제공합니다. 널리 사용되는 레이저, 수은(Hg), 바이오메디컬 및 분석 스펙트럼 라인이 특징인 제품으로 광범위한 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버합니다. 완전 밀봉되어 있으며 아노다이징 처리가 된 금속 마운트가 감싸고 있는 형태여서 습도가 높은 환경에서도 성능을 유지하고 찍힘이나 스크래치로부터 보호됩니다. 해당 제품은 스펙트럼 방사 측정, 의료 진단, 화학 분석, 측색(colorimetry) 등 다양한 과학 및 의료 어플리케이션에 적합합니다. 차단 영역이 더 넓어야 하는 어플리케이션의 경우 기본 코팅 밴드패스 필터를 사용할 수 있고, 투과율이 90% 이상이어야 하는 어플리케이션의 경우 하드 코팅 밴드패스 필터가 가장 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요