제품이 장바구니에 추가됨

825nm CWL, >OD5, 30nm FWHM Bandpass Filter, 25mm Dia.

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

×
재고 번호 #78-456 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
수량 1+
KRW 282,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Scattered light and point detection (Flow Cytometry), not suitable for imaging, immunophenotyping
Note:
Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
≥10
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.10

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Bandwidth (nm):
22
Optical Density OD (Average):
>5
Center Wavelength CWL (nm):
825.00 (Nominal)
Full Width-Half Max FWHM (nm):
30.00 (Nominal)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Glass
Minimum Transmission (%):
>93 @ 814 – 836nm
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
330 - 900
Cone Half Angle (°):
7

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.50 ±0.10

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Suitable for Single-Point Fluorescence Detection and Flow Cytometry Applications
  • 52 Distinct Design Wavelengths Covering the NUV – NIR Spectrum
  • >OD5 Average Blocking from 330 – 900nm
  • Mounted for Easy Handling and System Integration

Hard Coated OD5 Bandpass Filters are available in 52 distinct passbands with design wavelengths from 340 to 895nm in step increments of 10-15nm in the NUV, VIS, and NIR. These cost-efficient hard-coated filters feature high transmission (>90%) with full-width half maximum (FWHM) of 20nm, or 30nm in the NIR, for essential optical performance. Hard Coated OD5 Bandpass Filters feature high average blocking >OD5 outside the passband from 330 – 900nm, making them suited for flow cytometry and single-point fluorescence detection, such as photometry and point-scanning. All filters are mounted in 25mm diameter black anodized aluminum rings to facilitate handling and system integration.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program