해당 제품은 비코팅 저마늄(Ge) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 윈도우로 P-편광 빛과 S-편광 빛을 분리하는 데 사용됩니다. 빛이 브루스터 각(저마늄 - 10.6µm, 76.0°, 셀렌화 아연 - 10.6µm, 67.4°)으로 입사하면 P-편광 빛이 반사 손실 없이 투과됩니다. S-편광 빛은 반사 시 프레넬 반사가 나타나며 S-편광 빛의 굴절률은 저마늄일 경우 약 87%이고 셀렌화 아연일 경우 약 50%입니다. 빛이 브루스터 각으로 입사하는 경우에 필요한 정사각형 입력 조리개가 있는 제품이며 이를 단품 혹은 세트로 사용하면 광학 시스템에서 폴라라이저, 분석기, 어테뉴에이터, 아이솔레이터 역할을 할 수 있습니다.
참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)