제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #27-553 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 797,500
수량 1+
KRW 797,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
34.50
Maximum Diameter (mm):
32.0
Outer Diameter (mm):
32.0
Weight (g):
80
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
43.6°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
60.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
32.6°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0289
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
60.6°
Number of Elements (Groups):
7 (5)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
49.2°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
39.5°
Focal Length FL (mm):
8.50
Primary Magnification PMAG:
0.077
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.3 - f/16
Coating:
425 - 1000nm BBAR
Coating Specification:
425 - 1000nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
8.22
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
24.4°
Object Space Principal Plane (mm):
14.08
Image Space Principal Plane (mm):
6.67
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 60.4°
Vertical: 44.9°
Diagonal: 76.7°
Maximum Distortion (%):
-18.4
Exit Pupil Position (mm):
-12.23
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기 센서
  • 425 - 1000nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) 광대역 렌즈
  • 초점 거리: 3.5 - 100mm

TECHSPEC® C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lenses는 공장 자동화와 검사에 필요한 working distance 및 resolution을 갖춘 제품입니다. 최대치의 대형 aperture와 1000nm까지 BBAR(광대역무반사) 코팅된 디자인을 특징으로 하는 이런 높은 성능의 렌즈들은 심지어 빛이 제한된 조건에서도 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lenses는 제조 시 공차가 높아, 높은 수준의 이미지 성능, 낮은 렌즈 간 진동을 가지며 다중 시스템에서 간편한 설치가 가능합니다. 높은 광학 성능, 산업적 특성, 소형 패키징 사이즈가 결합된 C Series VIS-NIR lenses는 공장 자동화 광학을 대표하는 새로운 표준 제품입니다.

또한 VIS Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 처리가 가능합니다.

참고: 단독 IR imaging의 경우, #65-796 UV-VIS Cut Filter threads는 각 렌즈의 M25.5 x 0.5 front filter thread 위로 바로 결합됩니다.

제품자료

 
Focal Length A B C D
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요