제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm HRr Series Lens

8.5mm HRr Series Lens
×
재고 번호 #35-148 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,255,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,255,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
HRr Series
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
44.00
Maximum Diameter (mm):
41.5
Outer Diameter (mm):
41.5
Weight (g):
106
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.31

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
101.4mm - 56.8°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 101.4mm - 56.8°
Vertical: 74.2mm - 43.5°
Diagonal: 130.5mm - 68.9°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
101.4mm - 56.8°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
81.5mm - 47.2°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
71.9mm - 42.2°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
64.8mm - 38.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
53.2mm - 32.0°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
39.6mm - 24.1°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0224
Number of Elements (Groups):
9 (8)
Focal Length FL (mm):
8.50
Working Distance (mm):
75 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.0
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
18.85
Object Space Principal Plane (mm):
25.03
Image Space Principal Plane (mm):
4.70
Maximum Distortion (%):
-5.6
Exit Pupil Position (mm):
-17.93
Optimized Working Distance (mm):
75 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M40 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 강건설계(HRr) 버전(50G Shock)으로서 각각의 광학 요소가 제자리에 고정 처리됨
  • 초점 거리: 8.5 - 12mm
  • Instrumentation 버전(HRi) 구성 가능

해당 제품은 설계 시 우수한 머신 비전 성능을 고려하였으며 픽셀 이동을 줄이기 위해 모든 렌즈 요소를 제자리에 고정 처리하는 안정성 등급의 강건설계를 적용했습니다. 최적화된 여러 작동 거리와 호환되도록 초점 거리마다 다양한 옵션이 제공됩니다. 또한, 스테인리스 스틸 고정 C-마운트 클램프와 간소화된 포커싱으로 견고함을 더했습니다. 해당 제품은 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율주행 자동차, 객체 추적 등 교정 이미징 시스템에 적합합니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HR Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HR Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HR Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HRi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HRr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 450mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 450mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 450mm Working Distance, f2
#35-148, 8.5mm, f/2.0, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 450mm Working Distance, f2

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요