제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm f/1.4, 2/3" HPi Series Fixed Focal Length Lens, #37-746

8.5mm f/1.4, 2/3
×
재고 번호 #36-746 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,007,400
수량 1+
KRW 1,007,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Fixed Apertures and Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
44.57
Maximum Diameter (mm):
40
Weight (g):
84
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.31

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
71.9mm - 42.2°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
101.4mm - 56.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
53.2mm - 32.0°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.032
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
101.4mm - 56.8°
Number of Elements (Groups):
9 (8)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
81.5mm - 47.2°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
64.8mm - 38.4°
Focal Length FL (mm):
8.50
Primary Magnification PMAG:
0.092
Working Distance (mm):
75 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
18.85
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
39.6mm - 24.1°
Object Space Principal Plane (mm):
25.03
Image Space Principal Plane (mm):
4.70
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 101.4mm - 56.8°
Vertical: 74.2mm - 43.5°
Diagonal: 130.5mm - 68.9°
Maximum Distortion (%):
-5.6
Exit Pupil Position (mm):
-17.93
Optimized Working Distance (mm):
75 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M40 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 Instrumentation 버전(HRi)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 8.5 - 12mm
  • Ruggedized 버전(HRr) 구성 가능

해당 제품은 TECHSPEC® HR 시리즈 렌즈의 간소화 버전입니다. 최적화된 여러 작동 거리와 호환되도록 초점 거리마다 다양한 옵션이 제공됩니다. 대량 생산 이미징 어플리케이션에 맞게 설계되었으며 간소화된 포커스 메커니즘과 고정 조리개가 특징입니다. 해당 제품은 다양한 f/# 옵션이 제공되므로 크기와 비용을 줄이고 고정 초점 이미징 솔루션이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HR Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HR Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HR Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HRi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HRr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.4
#36-746, 8.5mm f/1.4, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.4

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Filter Adapter M58 x 0.75 from M40 x 0.5 (Female) #87-425 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Basler ace acA1280-60gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #89-974 KRW 581,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA1280-60gc Color GigE Camera Color Camera #89-975 KRW 626,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera Color Camera #11-465 KRW 680,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera Color Camera #13-678 KRW 680,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-464 KRW 680,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-677 KRW 680,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC, Sony IMX490, 5.4MP, Color Camera Color Camera #17-101 KRW 687,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC, Sony IMX265, 3.2MP, Color Camera Color Camera #13-716 KRW 768,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC, Sony IMX265, 3.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-715 KRW 768,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA1300-60gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #88-327 KRW 790,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1.8" Blackfly® PoE GigE Color Camera Color Camera #34-510 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-528 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-750 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1.8" Blackfly® PoE GigE Monochrome Camera Monochrome Camera #34-511 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-527 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-749 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1300-60gc Color GigE Camera Color Camera #88-328 KRW 833,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3270CP-C-HQ, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera Color #16-528 KRW 848,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-35gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-915 KRW 848,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-35gc Color GigE Camera Color Camera #35-916 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC, Sony IMX264, 5.0 MP, Color Camera Color Camera #11-467 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC-IX, Sony IMX264, 5.0 MP, Color Camera Color Camera #13-686 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC, Sony IMX429, 2.8MP, Color Camera Color Camera #17-098 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-CC, Sony IMX547, 5MP, Color Camera Color Camera #18-483 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC, Sony IMX264, 5.0 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-466 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX, Sony IMX264, 5.0 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-685 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC, Sony IMX429, 2.8MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-097 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC, Sony IMX547, 5MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #18-484 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-PGE-19S4C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-077 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-19S4C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-089 KRW 949,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-PGE-19S4M-C, PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-078 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-19S4M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-090 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3160CP-C-HQ, USB 3.0, 2/3" Color Camera Color #24-081 KRW 986,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3160CP-M-GL, USB 3.0, 2/3" Monochrome Camera Mono #24-082 KRW 986,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-48gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-913 KRW 1,015,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-150um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #36-739 KRW 1,015,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-566 KRW 1,029,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-565 KRW 1,029,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC, Sony IMX264, 5.0MP, Color Camera Color Camera #12-758 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-921 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-27S5C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-093 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC, Sony IMX264, 5.0MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-757 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-920 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-27S5M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-094 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-48gc Color GigE Camera Color Camera #35-914 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-150uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #36-740 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-55um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-921 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera (Recertified 05-P) Color Camera #36-561-RCD-05P 재인증 제품 KRW 1,051,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-578 KRW 1,058,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-577 KRW 1,058,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-560 KRW 1,058,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-559 KRW 1,058,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-55uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-922 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-572 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-571 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S4C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-080 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-50S4C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-765 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S4M-C, PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-081 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-50S4M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-766 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291m, 2/3" 2.9MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-166 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291m, 2/3" 2.9MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-190 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291c, 2/3" 2.9MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-167 KRW 1,152,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291c, 2/3" 2.9MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-191 KRW 1,152,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-60gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #88-330 KRW 1,167,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" 컬러 USB 3.0 카메라 Color Camera #87-432 KRW 1,174,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" 흑백 USB 3.0 카메라 Monochrome Camera #87-431 KRW 1,174,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #19-624 KRW 1,189,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC, Sony IMX264MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #19-623 KRW 1,189,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-507m, 2/3" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #14-877 KRW 1,210,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-60gc Color GigE Camera Color Camera #88-331 KRW 1,225,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-561 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-50S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-752 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-560 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-751 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3280CP-C-HQ, USB 3.0, 2/3" Color Camera Color #16-532 KRW 1,283,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3280CP-M-GL, USB 3.0, 2/3" Monochrome Camera Mono #16-533 KRW 1,283,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3070CP-C-HQ, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera Color #16-512 KRW 1,290,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3070CP-M-GL, USB 3.0, 1/1.8" Monochrome Camera Mono #16-513 KRW 1,290,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-454 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-35um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-925 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-20gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-917 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-453 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1300-60gm-NIR GigE Camera NIR Camera #88-329 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-20S4C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-091 KRW 1,319,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-20S4M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-092 KRW 1,319,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-50S5C-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Color Camera Color Camera #34-512 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI081S-CC, Sony IMX546, 8.1MP, Color Camera Color Camera #18-481 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Monochrome Camera Monochrome Camera #34-513 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI081S-MC, Sony IMX546, 8.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #18-482 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #19-626 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC, Sony IMX264MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #19-625 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-35uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-926 KRW 1,341,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-20gc Color GigE Camera Color Camera #35-918 KRW 1,341,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-925 KRW 1,421,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-924 KRW 1,421,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811m, 2/3" 8.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-586 KRW 1,450,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811m, 2/3" 8.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-585 KRW 1,450,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811c, 2/3" 8.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-590 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811c, 2/3" 8.1MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-589 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-120um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-923 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811m, 2/3" 8.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-584 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811m, 2/3" 8.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-583 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811c, 2/3" 8.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-588 KRW 1,479,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-811c, 2/3" 8.1MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-587 KRW 1,479,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-120uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-924 KRW 1,493,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1.8" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #33-535 KRW 1,674,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1.8" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #33-534 KRW 1,674,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-20uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #88-324 KRW 1,761,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC, Sony IMX421, 2.8MP, Color Camera Color Camera #17-109 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC, Sony IMX421, 2.8MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-108 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-51S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-456 KRW 1,892,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-51S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-455 KRW 1,892,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3080CP-C-HQ, USB 3.0, 2/3" Color Camera Color #16-516 KRW 2,037,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2000-165um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #89-987 KRW 2,182,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-75um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-927 KRW 2,211,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2000-165uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #89-988 KRW 2,225,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC, Sony IMX250, 5.0MP, Color Camera Color Camera #13-738 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC, Sony IMX250, 5.0MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-737 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-75uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-928 KRW 2,240,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2000-50gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #87-101 KRW 2,298,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2000-50gc Color GigE Camera Color Camera #87-102 KRW 2,341,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-51S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #33-539 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #33-538 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-CC, Sony IMX537, 5.0MP, Color Camera Color Camera #18-477 KRW 2,762,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-MC, Sony IMX537, 5.0MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #18-478 KRW 2,762,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC, Sony IMX250MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-694 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX, Sony IMX250MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-698 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC, Sony IMX250MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #13-693 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX, Sony IMX250MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #13-697 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC, Sony IMX250MYR, 5.0MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-724 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-PC, Sony IMX250MZR, 5.0MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #13-723 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX081S-CC, Sony IMX536, 8.1MP, Color Camera Color Camera #18-475 KRW 3,139,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX081S-MC, Sony IMX536, 8.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #18-476 KRW 3,139,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5C-C Color 10GigE Color Camera #19-795 KRW 3,277,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-794 KRW 3,277,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-51S5PC-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-928 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-51S5PC-C PoE GigE Blackfly® S, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-929 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-51S5P-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarization Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #12-793 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-51S5P-C PoE GigE Blackfly® S, Polarization Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #12-794 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요