제품이 장바구니에 추가됨

8.5" x 11", USAF Resolution Target

×
재고 번호 #53-715 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 224,800
수량 1-4
KRW 224,800
수량 5+
KRW 214,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
280 x 216
Thickness (mm):
0.20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
Resolution:
Minimum: Group 0 Element 1
Maximum: Group 4 Element 3
Optical Density Steps:
0.2, 0.45, 0.9, 1.45

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 4:3 Aspect Ratio로 정리되어 필드로 해상도를 측정
  • 각 부분마다 다른 농도 레벨의 4 개의 USAF 타깃

이미지 시스템은 종종 resolution과 contrast로 평가되어 photographic paper target 제품은 사용자들이 기본적인 USAF 포맷의 해상도 차트를 각각 다른 레벨의 contrast로 두면서 시스템을 측정하게 합니다. 예를 들면 렌즈 디자이너는 렌즈 시스템을 발전시켜 낮은 resolution에서 높은 contrast를 제공할 때 유용하게 사용됩니다. 두 개의 렌즈 디자인은 동일하게 한정되는 resolution을 지닐 때 다루기 간편하다는 것을 증명하지만 더 낮은 resolution에서 특히 다른 contrast performance를 갖게 됩니다. 다양한 contrast의 이미징 타겟으로, 사용자는 렌즈들을 비교할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 레벨 또는 낮은 contrast 레벨의 사물을 위해 시스템의 성능을 평가할 수 있습니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3 4
1 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95
3 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16
4 1.41 2.83 5.66 11.3 22.6
5 1.59 3.17 6.35 12.7 25.4
6 1.78 3.56 7.13 14.3 28.5

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요