제품이 장바구니에 추가됨

8.5" x 11", USAF Resolution Target

×
재고 번호 #53-714 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 224,800
수량 1-4
KRW 224,800
수량 5+
KRW 214,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
OD Tolerance at Each Step is ±0.08
NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
17.8 x 17.8 per OD Step
Dimensions (inches):
8.5 x 11
Thickness (mm):
0.20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
Resolution:
Minimum: Group 0 Element 1
Maximum: Group 4 Element 3
Optical Density Steps:
1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.69, 0.59, 0.49, 0.39, 0.29, 0.19, 0.09

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 15 개의 농도 변화하는 USAF 타깃
  • 다른 Contrast 레벨에서 해상도 측정 가능

이미지 시스템은 종종 Resolution과 Contrast로 평가되며 이 종이 Target 제품은 사용자들이 기본적인 USAF 포맷의 해상도 차트를 각각 다른 레벨의 Contrast로 두면서 시스템을 측정하게 합니다. 시스템 디자인너가 High Contrast Low Resolution 환경에서의 측정이나 Low Contrast High Resolution 환경에서 측정을 필요로 할 때 유용하게 사용 됩니다. 동급 비슷한 Resolution의 두 개의 렌즈를 실제 Contrast나 Resolution에서 비교 할때 매우 유용하게 사용할 수 있습니다. 렌즈의 비교나 시스템의 비교에 매우 유용하게 쓰일 수 있는 제품입니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3 4
1 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95
3 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program