제품이 장바구니에 추가됨

Type-A to Micro-B, USB 3.0 Cable, 8m

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable
×
재고 번호 #25-631 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 294,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 294,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
8
Connector:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 20MP 해상도
  • ½" - 1.1"의 센서 크기
  • Right Angle Housing 및 Board Level Configurations 사용 가능

PixeLINK® USB 3.0 Cameras는 생물측정학부터 감시까지의 다양한 용도에 적합한 고해상도, 고속 솔루션입니다. PixeLINK® USB 3.0 Cameras는 최대 20MP 해상도, 150fps의 frame rate, 그리고 전력 및 고속 데이터 전송을 지원하는 USB 3.0 호환성을 갖추고 있습니다. Right angle housing configuration은 또한 시스템 통합을 쉽게 하도록 triggering 기능을 활성화시켜 주는 GPIO 기능을 갖고 있습니다. 이 USB 3.0 카메라는 ½" - 1.1" 센서 사이즈와도 호환되며 weld 및 PCB, 그리고 flat panel display 검사에 매우 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요