제품이 장바구니에 추가됨

8mm Aperture, Protected Silver, Saturn 9B Dual Axis Galvanometer Scanner

ScannerMAX 상세 정보 보기

ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners

ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter) 3mm Aperture, Protected Silver, Saturn 1B Dual Axis Galvanometer Scanner 5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Dual Axis Galvanometer Scanner +5
×
사양 선택하기
Type:
Coating:
Mirror Aperture (mm):
재고 #72-616 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,655,000
수량 1+
KRW 5,655,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Current - Peak (A):
Maximum: 25
Current - RMS (A):
5.7 (Case @ 50°C)
Coil Resistance (Ω):
1.65
Rotor Inertia (gm-cm2):
0.032
Torque Constant (dyne-cm/A):
41,000
Coil Inductance (μH):
130
Back EMF Voltage (μV/°/s):
71.6
Step Response 0.1° (μs):
240

Product Details

Type:
Dual Axis
Model Number:
ScannerMAX Saturn 9B

Physical & Mechanical Properties

Mirror Aperture (mm):
8
Dimensions (mm):
67.9 x 55.9 x 50.8 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Position Signal (V):
±10

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
Coating:
Protected Silver
Scan Angle (°):
40 (Optical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

Hardware & Interface Connectivity

Power Requirement:
±24 VDC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-045
Europe: 2 x #14-571
Japan: #16-045
Korea: N/A*
China: #16-045
*See copy for power supply requirements

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 미러 구경: 3, 5, 6, 8, 10, 15mm
  • Single Axis / Dual Axis 구성
  • 이미징 및 투사 어플리케이션에 적합한 고성능 스캐너

해당 제품은 바이오메디컬, 레이저 소재 가공 및 레이저 이미징 어플리케이션에 적합한 높은 피크 및 우수한 RMS 스캐닝 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 제품의 갈바노미터는 기존 갈바노미터보다 더 강력하고 단단한 로터로 제조되어 빠른 스캔 속도에서 흔들림(교차하는 축까지 스캔되는 현상)을 방지하고 코일 저항이 낮아 열이 덜 발생하므로 과열이나 로터 손상 없이 더 빠른 성능을 발휘할 수 있습니다. 해당 제품은 Y축 마운트가 있는 Single Axis(1D galvo) 구성 혹은 X-Y축 마운트가 있는 Dual Axis(2D galvo) 구성이 있습니다. 또한, 공초점 현미경, 레이저 쇼 디스플레이, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 래스터 이미징 및 레이저 마킹 어플리케이션처럼 요건이 까다로운 이미징 및 투사 어플리케이션에 적합합니다. 미러 구경이 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm인 갈바노미터는 Protected Silver, Protected Aluminum 및 유전체 레이저 라인 코팅 처리가 가능하여 VIS 및 IR 스펙트럼을 사용하는 소형/대형 빔 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 맞춤형 크기의 미러 구경과 맞춤형 코팅이 필요한 어플리케이션의 경우 당사로 문의 바랍니다.

해당 제품은 Mach-DSP Servo Driver로 구동됩니다. Mach-DSP Servo Driver는 크기가 작고 X축 스캐너와 Y축 스캐너를 동시에 제어합니다. 또한, 아날로그 및 디지털 신호로 제어할 수 있으며 무료 GUI 소프트웨어 패키지(내장형 테스트 패턴 생성기, 오실로스코프, 동적 신호 분석기 등)를 통한 액세스 및 조정이 가능합니다. Mach-DSP Servo Driver에는 ±24VDC 전원이 필요합니다.

다양한 길이의 galvo-servo 케이블 옵션은 액세서리 탭을 확인하세요. 모든 케이블은 Compact 506 System 제품군뿐만 아니라 아래의 Saturn System 제품군과도 호환됩니다.

시리얼 넘버가 PS102838보다 높은 Saturn 1 System(#16-039/#16-042)
시리얼 넘버가 PS501904보다 높은 Saturn 5 System(#16-040/#16-043)
시리얼 넘버가 PS903670보다 높은 Saturn 9 System(#16-041/#16-044/#21-969)

Single Axis 구성은 아래의 항목이 함께 제공됩니다.

  • 1 x Saturn Series Galvanometer
  • 1 x Y-Axis Mount
  • 1 x Mach-DSP Servo Driver Board
  • 1 x 1m galvo-servo 케이블
  • 1 x Cable kit(전원 케이블, 아날로그 입력 케이블 포함)

Dual Axis 구성은 아래의 항목이 함께 제공됩니다.

  • 2 x Saturn Series Galvanometer
  • 1 x X-Y Axis Mount
  • 1 x Mach-DSP Servo Driver Board
  • 2 x 1m galvo-servo 케이블
  • 1 x Cable kit(전원 케이블, 아날로그 입력 케이블 포함)
제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
FB3 Laser/Galvo Control Hardware #21-970 KRW 826,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 신제품 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 신제품 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 신제품 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 신제품 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 신제품 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 신제품 KRW 143,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 신제품 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 신제품 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER
Item Number Description
1 Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis)
2 Digital Input Cable for Servo Driver
3 Analog Input Cable for Servo Driver
4 Mach-DSP Servo Driver Board
5 Galvanometer
6 Thermal Paste
7 Power Cable
ScannerMAX Contents
Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요