제품이 장바구니에 추가됨

8mm CA, Corning® Varioptic® V-PE Series Variable Focus and Astigmatism Liquid Lens Development Kit

Corning® Varioptic® V-PE Series Variable Focus Liquid Lenses

Corning® Varioptic® V-PE Series Variable Focus Liquid Lenses
×
재고 번호 #74-503 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,442,800
수량 1+
KRW 1,442,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Development Kit
Contents of Kit:
Corning® Varioptic® V-PE-80RO-07 Lens
USB-M Universal (with V-PE connector and USB compatibility)
USB-B to USB-A Cable
Visalab Software
Control Software Documentation Package (USB-Stick)
Model Number:
D-V-PE-80R0-07
Typical Applications:
Compact optical systems providing tunable power : Sphere, Cylinder and Axis

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
27.00 (packaged lens)
Clear Aperture CA (mm):
8.0
Thickness (mm):
7.80 (packaged lens)

Optical Properties

Coating:
VIS
Focus Range:
-12 to +12 diopter (Sphere Only)
-6 to +6 diopter (Sphere using Cylinder)
-5 to 0 diopter(Cylinder Only)
Transmission (%):
95 @ 587nm
Transmitted Wavefront Error, RMS:
300nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Storage Temperature (°C):
-40 to +55

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 보완된 전용 드라이버 보드에 Liquid Lens 결합
  • 온도 보정 및 응답 시간 최적화 기능
  • 렌즈가 움직이는 동안 연속 이미징 처리를 위한 Sweep Mode
  • A-P Series Liquid Lenses 또한 이용 가능

Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses는 전용 드라이버 보드에 A-P series lenses의 성능을 결합한 Corning의 차세대 내장형 리퀴드 렌즈입니다. 드라이버 보드는 온도 보정 알고리즘, 광출력 변경 시 응답 시간 최적화, 리퀴드 렌즈가 움직이는 동안 선명한 이미지 확보를 위한 sweep mode 등의 고급 기능을 지원합니다. 각 렌즈는 렌즈 간의 이동 시 정밀도가 보장되도록 본품에 포함된 드라이버 보드에 맞게 보정이 되어 있어, OEM 시스템과의 결합이 간소화됩니다. Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses는 바코드 판독기, 산업 검사, 의료 이미징, 생체 인식 분야에서 사용하기 적합하며, plug-and-play 작동을 위해 AF Explorer Camera와 완벽한 호환이 가능합니다. Development kit는 렌즈, 드라이브 전자 장치를 비롯해 USB-A 연결을 통한 간편 사용 및 결합을 위한 소프트웨어로 구성됩니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요