제품이 장바구니에 추가됨

8mm Dia. x 6.5mm FL, Small Diameter Plastic Aspheric Lens

×
재고 번호 #15-274 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 48,200
수량 1-10
KRW 48,200
수량 11+
KRW 39,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
8.00 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
7.00
Edge Thickness ET (mm):
1.22
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.20

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
6.50
Numerical Aperture NA:
0.62
Back Focal Length BFL (mm):
5.1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Focal Length Tolerance (%):
±1.5
Aspheric Design Wavelength (nm):
550
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.81

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 소형 직경으로 OEM 결합이 용이함
  • NA 값이 높음
  • 의료 및 진단 기기에 사용하기 적합

Small Diameter Plastic Aspheric Lenses는 OEM과의 결합을 염두에 두고 고안된 제품입니다. 이 렌즈는 소형 직경, 경량의 소재, 그리고 높은 NA를 특징으로 하기 때문에 의료 장비와 진단 기기 혹은 웨어러블 용도에 사용하기 적합합니다. 디자인 결합 시 도움이 필요한 경우 prescription data 전체 를 이용할 수 있습니다.

참고:맞춤형 코팅이 필요한 경우당사로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요