Wide Angle Large Format F-Mount Lenses는 중형 및 대형 포맷 센서를 위해 매우 넓은 시야(FOV)를 갖도록 설계되었으며 단초점 거리를 필요로 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 8mm focal length lens는 APS-C (27.9mm diagonal) 센서 상에서 피시아이(fisheye) 이미지를 생성하도록 설계되어 한정된 refocusing을 이용해 대형의 피사체가 시야 전체에서 초점이 맞도록 할 수 있습니다. 14mm와 24mm focal length lens는 35mm (43.3mm diagonal) 대형 포맷 센서를 위해 설계되었습니다. 14mm 렌즈는 full f/2.8 aperture에서도 매우 우수한 이미지 품질을 제공하는 유용성을 특징으로 하며, 24mm 렌즈는 fast f/1.4 aperture를 특징으로 합니다. Wide Angle Large Format F-Mount Lenses는 다층의 AR 코팅이 적용되어 플레어(flare) 및 고스트 현상을 최소화함에 따라 이미지 품질과 콘트라스트가 뛰어납니다. 각각의 렌즈는 잠금식 수동 포커스와 아이리스를 특징으로 합니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®