제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #22-834 신제품 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,297,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,297,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Infinite Conjugate

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
73.67
Maximum Diameter (mm):
55.00
Outer Diameter (mm):
55.00
Weight (g):
175
Maximum Rear Protrusion (mm):
7.17
Maximum Length (mm):
66.68
Minimum Length (mm):
66.50

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
85.8°
Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
85.8°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
81.0°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
75.2°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
55.8°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
46.8°
Maximum Image Circle (mm):
19.30
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.000285
Number of Elements (Groups):
12 (9)
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Focal Length FL (mm):
8.00
Working Distance (mm):
500 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 85.8° Vertical: 74.0° Diagonal: 113.4°
Aperture (f/#):
2.8 - 16
Coating:
425 - 675 BBAR
Coating Specification:
425 - 675 BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
21.362
Object Space Principal Plane (mm):
28.07
Image Space Principal Plane (mm):
-8.41
Maximum Distortion (%):
6.7
Exit Pupil Position (mm):
-43.257
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.2"

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/a
Front Thread:
N/a
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 컴팩트한 무한 공액 렌즈, 사진 측량(Photogrammetry)에 적합
  • 초점 거리: 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm
  • 1.2", C-마운트 렌즈
  • 최대 2440만 화소, 2.7µm 픽셀 크기의 센서

해당 제품은 자율주행 자동차 및 드론에 장착할 수 있도록 설계되어 4세대 Sony Pregius 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 호환 가능하고 컴팩트하면서 무게가 가벼운 무한 공액 렌즈입니다. 정확한 측량(surveying) 결과를 얻을 수 있게 GSD(Ground Separation Distance)가 낮게 설정되었으며 초점 거리 옵션으로 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm가 제공됩니다. 조리개 값이 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 제품이며 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 특징입니다. 해당 제품은 드론 매핑(mapping) 및 측량, 항공 영상 촬영, 사진 측량(Photogrammetry) 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요