| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-49 | KRW 150,895 개당 |
| 수량 50-99 | KRW 135,960 개당 |
| 수량 100-199 | KRW 128,441 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Clear Optical Cast Plastic Windows는 광학적으로 투명하지만 혹독한 환경에서도 견딜 수 있을 만큼 내구성이 뛰어납니다. 새로운 플라스틱 제조 기술의 발달로 다양한 조건들을 만족시켜 줄 수 있는 특성을 가지면서 무게는 글래스 윈도우의 절반 수준인 윈도우의 생산이 가능해졌습니다. 비슷한 특성의 투명 플라스틱과 비교할 때 Thermoset ADC windows는 가장 높은 투과율과 가장 낮은 혼탁 현상을 제공하고 내마모성은 25 - 50배 뛰어나며 모든 종류의 화학물질과 용제(아세톤, 산, 알칼리 및 알콜)에 대한 내성을 갖습니다. 또한 고속의 카바이트 비트를 사용하면 이 윈도우에 쉽게 천공을 낼 수 있어 어느 유형의 마운트에도 장착이 가능합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®