| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1+ | KRW 51,500 개당 |
| 수량 2-4 | KRW 46,400 개당 |
| 수량 5+ | KRW 38,800 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품을 사용하여 무반사(AR) 코팅을 비롯한 모든 코팅과 렌즈를 안전하고 효과적으로 세척할 수 있습니다. 글래스, 플라스틱, 폴리카보네이트 소재의 비코팅 및 코팅 렌즈에 대한 적합성 테스트를 실시해 제품 인증을 완료했습니다. 컴팩트한 크기와 포장으로 어디서든 사용이 가능합니다. 실리콘 성분이 함유되어 있지 않습니다. 낱개 포장되어 있으며 8" x 5" 크기로 접혀 있습니다. 1박스에 100매가 들어있습니다.
참고: 해당 제품은 Prematex® 라인에 포함되지 않습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®