제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens

65mm WD, 8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
재고 번호 #63-744 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 500,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 500,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
CompactTL™ Series
Manufacturer:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
100.00
Length excluding Threads (mm):
100.00
Maximum Diameter (mm):
18.00
Weight (g):
53

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.1mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.8mm
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
0.6mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.088
Working Distance Tolerance (mm):
±1
Number of Elements (Groups):
6 (4)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.06
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.1514
Primary Magnification PMAG:
8X
Telecentric Lens Magnification:
8.00
Working Distance (mm):
65
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
1.1 x 0.8
Aperture (f/#):
f/45
Coating:
λ/4 MgF2
Depth of Field (mm):
±0.03mm (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
8X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
4.50

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M16 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 230만 화소, 4.5μm 픽셀 크기의 센서
  • 동축 조명 옵션을 갖춘 소형 텔레센트릭 렌즈

TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses는 공간적 제약이 있는 어플리케이션을 위해 초소형으로 설계된 제품입니다.  이 렌즈는 2/3” 센서 포맷과 다양한 작동 거리(WD) 및 배율 옵션을 특징으로 합니다.  또한 단일 장치 사용에서부터 대량 구현에 이르기까지, 가격 대비 우수한 성능비를 제공합니다.  TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses는 뛰어난 telecentricity 및 낮은 왜곡으로 계측 시스템과의 통합에 안성맞춤입니다. 아울러 고정식 조리개와 잠금식 초점을 가지고 있어 시간이 지나도 제자리에 고정된 상태로 유지가 가능하므로 공작 작업 현장 및 어셈블리 라인에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f45
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f45
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f45
#63-744, 8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f45
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요