제품이 장바구니에 추가됨

9 - 50mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

9 - 50mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

9 - 50mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

×
재고 번호 #29-308 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,551,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,551,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
EL6Z0915UCS-MPWIR
Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Motorized
Weight (g):
299

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
Wide 46.1° x 9.0x (D 52.5°); Tele 9.0° x 5.2° (D 10.2°)
Focal Length Range (mm):
9-50
Working Distance (mm):
3000 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.5 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (Megapixels):
5.00

Hardware & Interface Connectivity

Control Interface:
USB2.0 TypeA
Length of Cable (mm):
300 ±20

Threading & Mounting

Filter Thread:
M67.5 x 0.50
Mount:
CS-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 인터페이스로 초점, 조리개 및 줌 조절
  • 1200만 화소, 1.1", C-마운트
  • 가변 초점 거리: 16 - 96mm
  • 고정 초점 거리 옵션 제공

해당 제품은 플러그 앤 플레이를 지원하는 Windows 혹은 Linux와 호환되는 소프트웨어를 통해 초점, 조리개 및 줌 원격 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 통합 USB 2.0 Type-A 커넥터를 사용하여 가변 초점 거리 옵션으로 4 - 10mm, 9 - 50mm, 16 – 96mm가 제공되는 렌즈를 제어하고 전원을 공급할 수 있습니다. 해당 제품은 500만 및 1200만 화소 센서에 적합한 고해상도를 지원하며 스테퍼 모터로 정밀 초점 제어가 가능하고 반복도가 높습니다. 또한, 수동으로 조절이 불가능한 머신 비전, 검사 및 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요