제품이 장바구니에 추가됨

9-90mm FL High Resolution Varifocal Lens

#68-668

#68-668 #68-665
×
재고 번호 #68-667 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 687,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 687,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Day-Night
Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
93.00
Weight (g):
194.00
Diameter (mm):
45.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
253 - 94
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
41.1° - 4.2°
Focal Length Range (mm):
9-90
Working Distance (mm):
300 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M43 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.
  • 낮은 distortion과 Day/Night 옵션
  • 4.4mm - 90mm까지의 Focal Length
  • C-Mount Lenses

Megapixel Varifocal 렌즈는 비 표준 focal length에 상응하는 특정 FOV가 필요할 때 아주 적합합니다. 이 렌즈는 시스템 통합을 쉽게 함과 동시에 미세 조정을 가능케 하고 융통성이 있어 다양한 용도로 렌즈를 이용할 수 있습니다. Day/Night varifocal 렌즈는 visible imaging 기능을 희생하지 않으면서 기존 imaging system을 NIR 대역까지 확대해야 할 때 완벽한 선택이 될 수 있습니다. 참고: CS-Mount 렌즈들는 C-Mount 카메라와 호환되지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요