제품이 장바구니에 추가됨

9.0 - 36.0mm FL, CS-Mount, P-Iris, IR Cut, Telephoto Lens

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

×
재고 번호 #22-822 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 694,600
수량 1+
KRW 694,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기

제품사양

General

Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Motorized
Length (mm):
62.50
Maximum Diameter (mm):
54.00
Weight (g):
68.00

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
39° - 10°
Working Distance (mm):
2500 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.5 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2.3"

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • FOV: 10 - 39°, 초점 거리: 9 - 36mm
  • 다중 스펙트럼 및 주/야간 어플리케이션용 근적외선(NIR) 보정
  • 수동/P-Iris/DC Auto-Iris 모델 보유

해당 제품은 넓은 FOV를 제공하기 때문에 작동 거리가 길어야 하는 어플리케이션에 적합하고 사용자는 피사체를 줌인하거나 렌즈를 줌아웃할 수 있습니다. 또한, 적외선(IR) 보정이 적용되어 있어 주/야간 카메라와 사용할 수 있고, 가시광선(VIS) 조명이든 적외선 조명이든 밝은 이미지를 제공합니다. 적외선 보정 덕분에 주간이든, 야간이든, 가시광선 조명과 적외선 조명이 혼합됐든 이미지가 선명하게 유지됩니다. 해당 제품은 사용자가 피사체를 관찰하기 위해 4배율 광학 줌 기능으로 FOV를 최적화한 다음 디지털 줌 기능으로 최대 16배율까지 확대할 수 있게 해주며, ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 원격 감지, 보안, 로봇 공학 등의 분야에 적합합니다.

참고: P-Iris/DC Auto-Iris 모델 렌즈는 호환 가능한 Auto-Iris 커넥터가 필요하므로 표준 머신 비전 카메라와의 호환이 불가능합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 KRW 133,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 KRW 1,392,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 KRW 1,334,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 KRW 1,406,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요