제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

90° Kinematic Adapter

×
재고 번호 #34-248 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 194,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 194,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Angle Adjustment
Note:
25.0/25.4mm TECHSPEC® Kinematic Mount required

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
62.40
Width (mm):
76.40
Construction:
Black Anodized Aluminum
Bolt Circle Diameter for M3 Tapped (mm):
38.0

Threading & Mounting

Compatible Post:
M6 x 1.0
Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • M6 Mounting Hole
  • 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter는 laser alignment를 하는 동안 kinematic mount에 대해 안전하고 정확한 마운팅 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 이 adapter는 두꺼운 벽과 견고한 마운팅을 제공하여, 하우징의 크기를 자연스럽게 줄여줍니다. 당사의 TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter는 작동을 위해 필요한 TECHSPEC® Kinematic Optical Mounts와 사용하도록 설계되었습니다. Kinematic Optical Mounts는 오랜 기간동안 안전성을 위해 잠금 가능한 조절 screw를 제공합니다. Kinematic Adapter, Kinematic Optical Mount 및 TECHSPEC® Laser Mirror를 통합함으로써, Laser machining, 영화 또는 생명 과학 분야와 안정적으로 결합해서 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요