제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

900nm 50mm Diameter, OD 4.0 Shortpass Filter

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
재고 번호 #84-731 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 819,300
수량 1-5
KRW 819,300
수량 6+
KRW 655,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter
Note:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
>80
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-Off Wavelength (nm):
900.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
930 - 1250
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmission Wavelength (nm):
425 - 890
Transmitted Wavefront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Slope Factor (%):
<1
Cut-Off Tolerance (%):
±1
Wavelength Range (nm):
425 - 1250

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 광대역 투과 및 차단 범위
  • 뚜렷한 슬로프로 스펙트럼 분별에 효과적
  • Longpass Filter와 결합할 경우 Custom Bandpass 범위 생성 가능

High Performance Shortpass 필터는 차단대역에서 매우 높은 차단을 하고 통과 대역에서는 매우 높은 투과를 위해 디자인 되었습니다. 차단 밴드에서 OD 4.0 (0.01%)에 투과 밴드에서 91% 보다 높은 투과를 보여 배우 다양한 용도에 사용 가능한 필터입니다.

이 필터는 TECHSPEC® OD 4 Longpass filters와 같이 사용해서 원하시는 특수 정밀한 대역 필터를 만들 수 있습니다. VIS Shortpass Filter Kit은 400-700nm의 필터 7개를 포함하며 filter wheel과 결합하기에 알맞습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-567 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-568 KRW 66,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-867 KRW 129,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-516 KRW 129,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-852 KRW 181,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-522 KRW 200,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-855 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-465 재고정리 KRW 250,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-524 KRW 281,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-816 신제품 KRW 333,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-819 신제품 KRW 362,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-514 KRW 478,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-005 KRW 488,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #56-326 KRW 523,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-520 KRW 613,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #55-000 KRW 693,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-518 KRW 758,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요