제품이 장바구니에 추가됨

90° 1064nm Crystalline Quartz Polarization Rotator

Crystalline Quartz Polarization Rotators

×
재고 번호 #34-306 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 761,685
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 761,685 개당
수량 6+ KRW 701,945 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Polarization Rotator

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
>18.0
Diameter (mm):
25.40
Length (mm):
25.40
Construction:
Crystalline
Parallelism (arcsec):
<10
Width (mm):
20.00
Rotational Accuracy:
<5 arcmin

Optical Properties

Coating:
Ravg <0.2% per surface
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/8 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 10ns
Polarization Rotation:
90° (clockwise)

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
20.0
Mount:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 편광 입사각에 관계없이 고정된 각도로 편광 회전
  • 협폭의 Waveband Laser 용도에서 Half-Waveplate를 간편하게 교체 가능
  • 45°와 90°회전 각도에서 적용 가능한 1064nm, 532nm, 355nm 무반사(AR) 코팅

Crystalline Quartz Polarization Rotators는 빔 편광과 관련된 rotator의 정렬과 관계없이 고정된 각도에서 입사 빔의 편광 면을 회전시킵니다. Polarization rotators는 특정한 각도로 편광을 회전시키는 waveplate의 우수한 대안품입니다. 이 rotator는 광축 주변의 rotator 방향과는 별개로 수정 결정체(quartz crystal)에 자연적으로 존재하는 광활성으로 인한 편광의 회전을 발생시키며, 이같은 회전은 광축 주변의 rotator 방향으로부터 영향을 받지 않습니다. 단, Crystalline Quartz Polarization Rotators가 빛의 전파 방향에 수직이 되도록 정렬되어야 합니다. Nd:YAG 파장에서 45°나 90°회전으로 고정된 rotator는 black anodized aluminum mount에 장착된 버전으로 이용이 가능합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.