제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

90mm Dia x 849.9mm FL Achromatic Lens, Mtd

×
재고 번호 #54-567 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 900,500
수량 1-5
KRW 900,500
수량 6+
KRW 765,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
90.00 +0.00/-0.08
Clear Aperture CA (mm):
72.00
Centering (arcmin):
5.00
Center Thickness CT 1 (mm):
13.08
Center Thickness CT 2 (mm):
10.16
Radius R4 (mm):
-1227.86
Edge Thickness ET (mm):
23.07
Construction:
Mounted, Airspaced 0.10mm
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
849.96
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
838.69
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
497.21
Radius R2 (mm):
-345.82
Radius R3 (mm):
-344.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
f/#:
11.1
Numerical Aperture NA:
0.05
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
28.07
Mounting Threads:
M86 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 접합 또는 공기층 디자인으로 제공
  • 결합이 용이한 마운트 버전 이용 가능
  • MgF2 무반사(AR) 코팅 처리

TECHSPEC® Large Precision Achromatic Lenses는 지정된 파장 범위에서 근회절 한계 성능을 제공합니다. 색이 보정된 이 아크로매틱 렌즈는 접합 또는 공기층 디자인으로 제공됩니다. 마운트 버전에는 male mounting thread가 있어 광학 시스템과의 결합이 용이합니다. 비마운트 air-spaced achromatic lens에는 Adhesive foil spacer와 마운팅 설명서가 포함됩니다.

제품자료

코팅 곡선

  • MgF2 (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program