제품이 장바구니에 추가됨

92 x 81mm Aperture, Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar 상세 정보 보기
Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar Blackened Laser Beam Block
×
재고 번호 #13-517 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 477,100
수량 1-2
KRW 477,100
수량 3+
KRW 449,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Beam Block
Model Number:
LBD-F-81
Note:
Backside has M3 screw holes for 92mm cooling fan attachment (not included)

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Aperture Size:
92 x 81mm
Dimensions (mm):
92 L x 92 W x 10 T

Optical Properties

Coating:
Vacuum Black
Wavelength Range (nm):
100 - 10000

Electrical

Maximum Incident Power Density (W/cm2):
20
Maximum Power (W):
50

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 광흡수율이 높도록 코팅 처리됨
  • 튜브형 Beam Trap 또는 얇고 평평한 Beam Block 디자인으로 제공
  • M6 탭홀이 있어 포스트 장착이 용이함

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks는 자외선(UV)부터 장파 적외선(LWIR)에 이르는 스펙트럼 구간에서 입사광을 흡수하도록 설계된 전용 코팅 처리를 특징으로 합니다. 이 Acktar 코팅은 10-6 (beam trap design) 미만의 반사 계수를 달성할 수 있으며, 최대 20 W/cm2의 레이저 손상 임계치를 제공합니다. Beam trap과 beam block 디자인 둘 다 M6 탭홀을 가지고 있어 광학 시스템에 결합 시 광학 포스트 장착이 용이합니다. Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks는 대소형 레이저 빔을 수용하도록 다양한 사이즈로 제공되며, 레이저 손상의 위험이 줄어들어 실험실의 안전성이 전반적으로 향상됩니다. Flat Beam Block 디자인에는 back screw가 있어 92mm 냉각팬을 부착할 수 있으며, 여러 블록을 결합할 경우 넓은 면적까지 커버할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요