TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 231,544 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 209,090 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 185,194 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® 920nm Laser Line Mirrors are designed with an absolute reflectivity of >99.8% at 920nm at a 45° angle of incidence. These mirrors are manufactured from high quality fused silica and are designed for use with high power laser sources. Available in standard 12.7, 25.4, and 50.8mm sizes, these mirrors can be easily integrated into existing laser systems. TECHSPEC® 920nm Laser Line Mirrors feature λ/10 surface flatness and 10-5 surface quality to ensure reduced scattering in sensitive laser applications. These mirrors are ideal for applications including two-photon (2P) microscopy, medical imaging, and material processing.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®