제품이 장바구니에 추가됨

950nm, 12.5mm Dia., OD 2.0 Shortpass Filter

OD 2.0 Shortpass Filters

×
재고 번호 #15-255 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,800
수량 1-9
KRW 121,800
수량 10+
KRW 109,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-Off Wavelength (nm):
950.00 ±19
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
1025 - 1250
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥85
Transmission Wavelength (nm):
500 - 900
Wavelength Range (nm):
500 - 1250

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0의 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Shortpass Filters 또한 이용 가능

OD 2.0 Shortpass Filters는 비용 효율적인 필터로서 투과 대역에서 높은 투과율을 그리고 차단 대역에서 OD 2.0의 차단율을 제공합니다. 이 숏패스 필터는 400 - 950nm의 가시광 및 근적외선 스펙트럼을 커버하는 컷오프 파장과 함께 이용할 수 있습니다. 이 필터를 당사의 OD 2.0 Longpass Filters와 결합하면, 특정 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 밴드패스 필터를 생성할 수 있습니다. OD 2.0 Shortpass Filters는 형광 및 스펙트럼 차순 분리 용도에 적합하며, 6 x 6mm 크기의 필터는 광학 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다. 각 필터의 후면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 필터의 전반적인 처리량이 증가합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-850 KRW 124,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-853 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-720 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-721 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요