제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

950nm, 25mm Diameter, Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filter

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

×
재고 번호 #14-030 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 280,778
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 280,778 개당
수량 6+ KRW 224,025 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
1.05 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-Off Wavelength (nm):
950.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
P-Polarization Transmission (%):
>80
Reflection (%):
>97 Average Polarization
Reflection Wavelength (nm):
997 - 1235
S-Polarization Transmission (%):
>80
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Transmission Wavelength (nm):
495 - 912
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4
Slope Factor (%):
3.00
Cut-Off Tolerance (%):
±2
S-Polarization Reflection (%):
>95
P-Polarization Reflection (%):
>95
Coating Specification:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated
Wavelength Range (nm):
495 - 1325
GDD Specification (Transmission):
80 ±30fs2 @ 625 - 912nm
120 ±80fs2 @ 495 - 912nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 얇은 두께로 GDD 제한
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 극초단 레이저 어플리케이션에 적합
  • 자체 계측 기술로 GDD 사양 제어

해당 제품은 얇은 기판과 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 특징이며 극초단 레이저 광원과 사용하기에 적합합니다. 45° 입사각 설계로 넓은 파장 대역을 커버하는 스펙트럼 필터이며 Ti:Sapphire, Nd:doped 및 Yb:doped 광섬유/글래스 레이저는 물론 광 파라메트릭 발진기(OPO, optical parametric oscillator)/증폭기와 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 다광자 현미경, 비선형 형광 검사, 펨토초 유도 라만 분광법 등 극초단 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 맞춤형 크기 혹은 특정 파장 대역에 맞는 극초단 광학 필터가 필요한 어플리케이션일 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm<116>2</116> @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요