에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors는 요건이 까다로운 Nd:YAG 레이저 용도를 충족하기 위해 높은 반사율, 우수한 표면 품질도, 정밀 표면 평탄도가 결합된 제품입니다. 각각의 코팅 디자인은 연속파 및 펄스 레이저 시스템과의 호환성을 위해 높은 laser damage threshold를 갖도록 철저한 테스트를 거칩니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 레이저 미러는 열적 안정성이 뛰어나며 원형, 정사각형, 사각형으로 제공됩니다. TECHSPEC Nd:YAG Laser Line Mirrors는 대형 레이저 시스템과 사용하거나 실험실용으로도 안성맞춤입니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 및 멀티 라인 Nd:YAG 미러 코팅을 이용할 수 있습니다.
참고: 사용자 정의 파장, 크기, 다양한 AOI 버전은 당사로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5" Reverse Angle Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #37-922 |
KRW 116,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
25mm sq - Rectangular Bar Clamp | Fixed | #54-994 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
60mm sq - Rectangular Bar Clamp | Fixed | #54-995 |
KRW 171,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
Standard Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-341 |
KRW 190,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
Standard Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-342 |
KRW 190,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
Top-Screw Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-343 |
KRW 252,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-344 |
KRW 252,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)