제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

975nm 50mm Diameter, OD 2.0 Shortpass Filter

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
재고 번호 #64-657 재고정리 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 303,232
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 303,232 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00 ±0.1
Clear Aperture (%):
80.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-Off Wavelength (nm):
975.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Traditional Coated
Rejection Wavelength (nm):
1050 - 1265
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
450 - 935
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Slope Factor (%):
±3
Cut-Off Tolerance (%):
±2
Wavelength Range (nm):
450 - 1265

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-off 파장
  • 투과/차단 효율성이 높음
  • 정밀 용융 실리카 기판

TECHSPEC® OD 2.0 Shortpass filters는 투과에서 반사로의 전환이 뚜렷하도록 설계되어 여러 가지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 cut-off 파장을 이용할 수 있는 이 필터는 형광, 스펙트럼 차수 분리 용도에 사용하기 적합하며, 당사의 longpass filter와 결합 시 효율성이 높은 custom bandpass filter를 생성할 수 있습니다. 평균 85%의 투과율과 평균 2.0의 광학 밀도(OD) 차단력을 갖추고 있어 머신 비전과 계측 용도에서 우수한 콘트라스트를 제공할 수 있습니다. 필터 후면은 단층의 AR 코팅이 처리되어 있어 필터의 전반적인 효율성이 향상됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요