제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

980nm CWL, 12.5mm Dia, 4.0 FWHM, Hard Coated Laser Clean-Up Filter

×
재고 #68-857 재고정리 품절/문의요망
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 138,800
수량 1+
KRW 138,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle of Incidence (°):
0.00
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
980.00
Design Wavelength DWL (nm):
980
Full Width-Half Max FWHM (nm):
4.00
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±1.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Minimum Transmission (%):
>80
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Type:
Bandpass Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
850 - 970 & 990 - 1300
Clear Aperture (%):
>90
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4
Parallelism (arcsec):
<30
Angle of Incidence Tolerance (°):
±5.0
Mount Thickness (mm):
3.5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
  • Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
  • 높은 투과 및 깊은 차단

TECHSPEC® Hard Coated Laser Clean-Up Filters는 원치않는 파장은 깊이 차단하고 특정 파장에 대해서만 높은 투과성을 갖습니다. 고성능 레이저 시스템과 사용하도록 설계된 이 필터는 단일 기반에 단단하고 견고한 코팅이 처리되어 증가된 제품수명 동안 신뢰할 만한 성능을 보장합니다. 3 – 5nm의 좁은 대역폭을 갖는 광학 필터는 레이저 소스에서 자연스럽게 발생하는 noisy emission을 제거하는 데 적합하고, 반면에 넓은 대역폭을 갖는 필터는 다이오드 파장과 사용하도록 설계되어 레이저 소스 감지 시 background noise를 제거하여 시스템의 신호대 잡음비를 향상시킵니다. TECHSPEC® Hard Coated Laser Clean-Up Filters는 레이저 파장의 몇 나노미터 내에서 최대의 차단력을 특징으로 하기 때문에, 가장 까다로운 레이저 기반의 장치 및 용도에 적합합니다.

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-865 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 88,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 110,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-850 KRW 124,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 127,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 134,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-853 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 140,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-720 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-721 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 159,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 208,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 212,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 346,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Lead Screw Adjustable - Tip-Tilt #13-768 KRW 358,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #13-769 KRW 384,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 543,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 558,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요