제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9mm Dia. x 12mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens

×
재고 #25-903 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 207,400
수량 1-5
KRW 207,400
수량 6+
KRW 165,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
4.00
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
8.1
Edge Thickness ET (mm):
1.66

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.33
Numerical Aperture NA:
0.38
Coating:
785nm V-Coat
Back Focal Length BFL (mm):
9.26
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 785nm
Design Wavelength DWL (nm):
785
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
5.50
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 785nm에서 0.25% 미만의 반사율
  • 5 - 50mm 직경 제공
  • EFL 설계 가능 직경: 10 – 250mm
  • 405nm532nm1064nm 및 1550nm V-코팅 옵션 제공

해당 제품은 다양한 레이저 라인 V-코팅을 아우르는 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공됩니다. 특정 레이저 파장 대역에서 처리량을 극대화하도록 설계된 렌즈로 저출력 HeNe, 다이오드 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 설계 파장 기준 표면당 0.25% 미만의 반사율을 제공하며 여러 광학 부품을 사용하는 어플리케이션에서 높은 투과율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요