제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9mm Dia. x 18mm FL 633nm V-Coat, UV PCX Lens

×
재고 번호 #25-876 9개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 209,090
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 209,090 개당
수량 6-25 KRW 167,272 개당
수량 26-49 KRW 156,869 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.00
Edge Thickness ET (mm):
1.66
Clear Aperture CA (mm):
8.1
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
18.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
15.94
Coating:
633nm V-Coat
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 633nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
8.25
f/#:
2
Numerical Aperture NA:
0.25
Design Wavelength DWL (nm):
633

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율
  • Diode, HeNe 및 Nd:YAG Laser Source에 대한 코팅 가능
  • 다양한 지름과 초점거리의 제품으로 이용 가능
  • 405nm, 532nm, 1064nm, 1550nmV-Coated 옵션 제공

TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses는 다양한 laser line V-Coat AR coating 옵션으로 이용 가능합니다. 특정한 레이저 파장에서 최대 효율을 내도록 설계된 이 렌즈는 낮은 파워의 HeNe, Diode 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 적합합니다. 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만이기 때문에 이 렌즈는 다양한 광학 부품을 사용하는 용도에서 최고의 투과율을 제공합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.