제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9mm Dia. x 20mm FL, NIR II Coated, Achromatic Lens

×
재고 #45-825 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 156,600
수량 1-5
KRW 156,600
수량 6+
KRW 124,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
8.1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
5.50 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
3.50 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
2.00 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
4.49
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
16.46
Focal Length Specification Wavelength (nm):
880.00
Radius R1 (mm):
11.01
Radius R2 (mm):
-11.01
Radius R3 (mm):
-222.60
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.22
Numerical Aperture NA:
0.23
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • NIR 파장 영역(750-1100nm)​에서 Resolution은 향상하고 Spot 사이즈는 축소하도록 설계
  • 최대 2μm의 단색 광원으로 인한 구면 수차 감소
  • 750–1550nm 영역에서 1% 미만의 반사율을 제공하는 광대역 AR 코팅

당사의 신규 TECHSPEC® Near IR doublets는 750-1100nm​ 범위의 다색광으로 인한 스폿 사이즈가 가능한 최소치가 되도록 설계되었습니다. 가시광 스펙트럼을 위해 설계된 표준 doublets를 대신해 당사의 NIR doublets를 사용함으로써, 예를 들어 다색광을 이용 시, RMS의 스폿 지름이 43μm에서 22.5μm로 줄어들 수 있습니다. 단색 광원으로 초점을 맞출 시에는 더 작은 Spot 사이즈를 갖게 됩니다. 또한, Near-IR doublets는 구면 수차를 감소시킬 뿐만 아니라 최대 2μm​ 파장의 단색 광원과 사용하게 되면 렌즈의 성능이 더욱 향상됩니다. 주요 용도로는 근적외선용 이미징 렌즈, NIR 레이저의 포커싱과 확장, 그리고 광섬유와 NIR LED의 포커싱/시준이 있습니다.
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
This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

NIR (Near Infrared, 근적외선)

VIS/NIR Coating

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Infrared (IR) Spectrum

Achrotech: achromat cost versus performance for conventional, diffractive, and GRIN components

Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇일까요?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

바로 보기

Achromatic Lens 리뷰

Learn about EO's most popular family of optical lenses and discover if achromatic lenses are ideal for your next application.

바로 보기

How is the location of the principal plane of a negative achromatic lens calculated?

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

Abbe-Number(아베수)

Achromatic (무채색)

Crown Glass(크라운 유리)

Doubler Tube

Doublet Lens

Flint Glass

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

분산

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

Apochromatic

Back Focal Length (BFL)

Dispersion(분산)

Hybrid Molding

Sag

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Debating whether or not to use a traditional cylinder lens or an achromatic cylinder lens? Discover the benefits of achromatic cylinder lenses at Edmund Optics.
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
Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

색이 보정된 광학 렌즈들의 이점

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

바로 보기
제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
9.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-553 KRW 44,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
9mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-950 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #54-622 KRW 78,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요