TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses are available in a variety of laser line V-Coat AR coating options. Designed for maximum throughput at the specified laser wavelength, these lenses are ideal for applications utilizing low power HeNe, Diode, and Nd:YAG laser sources. With a maximum reflection of <0.25% per surface at the design wavelength, the lenses will provide superior transmission in applications utilizing multiple optical components.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)