제품이 장바구니에 추가됨

9mm Dia. x 4.5mm FL Protected Aluminum, Concave Mirror

×
재고 번호 #43-674 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 61,285
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-49 KRW 61,285 개당
수량 50-99 KRW 51,912 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.00 ±0.50
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
3.0
Thickness Tolerance (mm):
±0.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
80-50
Effective Focal Length EFL (mm):
4.50
Radius of Curvature (mm):
9.00
Aperture (f/#):
f/0.5
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Coating Type:
Metal
Radius R1 (mm):
9.00
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Focusing Light용으로 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션
  • 9 - 50mm 범위의 크기 이용 가능

이 Concave Spherical Mirrors는 연마한 구면, 금속 코팅 및 곡선형 뒷면을 갖고 있습니다. 각 mirror는 양의 초점 거리를 갖고 있으며 입사광의 초점을 모읍니다. 모든 first surface Concave Spherical Mirrors에는 glass substrate이 사용됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요