제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9mm Dia. x -9mm FL, VIS 0° Coated, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #48-344 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 61,285
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 61,285 개당
수량 10-25 KRW 54,899 개당
수량 26-49 KRW 48,925 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.25
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
8.1
Edge Thickness ET (mm):
3.48

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-9.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Back Focal Length BFL (mm):
-9.61
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-14.60
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • AR 코팅으로 425-675nm 파장대역에서 각 면마다 0.4%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II

양 오목렌즈는 양쪽으로 곡선이 되어 있으며 음수의 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

제품자료

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.