에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
TECHSPEC® C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts는 C, S, T-mount 호환 가능 시스템에 다양한 종류의 원형 광학 부품을 장착하도록 설계되었습니다. 일직선의 표준형 flat blade spanner wrench를 수용하도록 고안된 threaded retainer ring(포함)은 광학 부품을 제자리에 안전하게 고정시켜줍니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts는 각각 30mm, 16mm, 48mm의 외부 직경을 가진 1” x 32TPI, M12 x 0.5 또는 M42 x 0.75 장착용 thread를 가지고 있습니다. 이 circular optic mount는 C, S, T-Mount thread를 이용하는 에드몬드 옵틱스의 다양한 광기계 부품과 호환이 가능하며, 여러 종류의 광학 시스템을 생성하는 데 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount Male to T-Mount Female Step-Up Adapter | #53-483 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
C-Mount Female to T-Mount Male Step-Down Adapter | #58-753 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
C-Mount Female to SM1 Male Step-Down Adapter | #88-954 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to SM1 Female Step-Up Adapter | #88-955 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
S-Mount Female to C-Mount Male Step-Down Adapter | #63-945 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
S-Mount Male to C-Mount Female Step-Up Adapter | #63-974 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
S-Mount Female to SM05 Male Step-Down Adapter | #88-952 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
S-Mount Male to SM05 Female Step-Up Adapter | #88-953 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
M29 x 0.75 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter | #11-177 | KRW 47,500 수량 5+ KRW 42,600 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to M29 x 0.75 Male Adapter | #11-178 | KRW 47,500 수량 5+ KRW 42,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)