제품이 장바구니에 추가됨

9" x 9" Case (5 Packs), Kimtech Pure W5

×
재고 #58-188 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 348,000
수량 1+
KRW 348,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

Product Details

Number of Sheets:
500 (5 Packs of 100)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
9 x 9

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 보풀 방지 처리
  • 클래스 100(ISO 5) 클린룸에 적합
  • 우수한 흡수율

해당 제품은 입자가 아주 작습니다. 클래스 100(ISO 5) 클린룸에서 사용하기에 적합합니다. 흡수력이 좋은 물티슈로 제품 무게의 최대 4배까지 흡수할 수 있습니다. 부드러운 소재로 만들어졌으며 보풀 방지 처리가 되어 있습니다. 얇은 표면에 스크래치를 내지 않으면서 효과적인 세척이 가능합니다. 부품 세척에 사용할 수 있습니다.

Filter

Cleaning Optics

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

바로 보기

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

바로 보기

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

바로 보기

How do I clean my micro optics?

How do I clean my mirrors?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요