제품이 장바구니에 추가됨

9X Edmund Linen Tester

×
재고 번호 #40-031 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 49,700
수량 1-4
KRW 49,700
수량 5+
KRW 44,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
0.5
Length (inches):
1.25
Diameter of Included Lens (inches):
0.5
Increments:
0.125"
Height (inches):
1.25 (Open)/ 0.5 (Folded)
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing
Width (inches):
1.00

Optical Properties

Magnification:
9X
Working Distance (inches):
1.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 접이식 포켓용 확대경
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 정밀 DCX 렌즈 장착
  • 뷰어 베이스 안쪽 면에 1/8" 증분으로 스케일 조정

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program