제품이 장바구니에 추가됨

9X English Linear Scale & Comparator Set

×
재고 #02-047 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
수량 1+
KRW 246,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
Field of View (inches):
0.75
Diameter of Included Lens (inches):
0.68
Diameter of Compatible Reticle (mm):
27.00
Working Distance (inches):
0.75

Product Details

Type:
Inch Reticle
Type of Optics:
Kellner-type / AR coated

Physical & Mechanical Properties

Height (inches):
1.25
Weight (g):
40.8

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품명

Nylon case (#36-286) is sold separately.

제품군의 상세 설명

  • 투명 베이스로 빛 방출
  • High Power, Wide Field
  • Reticle 포함

종이 질과 잉크 흡수 검사에 적합. 투명한 아크릴 기반은 빛이 전달 될 수 있고 샘플에 직접 닿아서 투명하고 클로즈업된 검수를 가능케 합니다. 12X는 Kellner 타입으로 색 보정이 추가된 3면 렌즈 시스템입니다.

초점은 돌려서 맺을 수 있으며 lock-ring이 있어 고정 시킬 수 있습니다. Reticle을 고정할 수 있는 어댑터 링이 있어 모든 27mm reticle을 장착 가능합니다. 배율이 높아지면 시야가 좁아져서 reticle에 있는 모든 정보가 12X 확대경에 다 안 보일 수 있습니다.

참조: 케이스 (#36-286) 별매

Reticle Description

Straight line scales은 English(inch) 또는 metric으로 중요한 측정에 사용됩니다. English/inch: 0-0.75" scale, 0.005" 눈금, 0.025마다 숫자 표기. Metric: 0-20mm scale, 0.1mm 눈금, 1.0mm마다 숫자 표기.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
21mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #32-255 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #62-226 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle #62-227 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Metric Crossed, Contact Reticle #62-235 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, English/Metric Line, Contact Reticle #39-458 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #30-323 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
27mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle #32-810 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Crossed, Contact Reticle #39-450 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Crosshair, Contact Reticle #39-448 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle #62-253 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #62-252 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Crossed, Contact Reticle #62-261 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Crosshair, Contact Reticle #64-845 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #30-186 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #32-257 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #62-219 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #62-217 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Multi Scale, Contact Reticle #62-240 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Multi Scale, Contact Reticle #30-585 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #64-857 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
27mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #64-858 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #62-245 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #62-243 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Multi Scale, Contact Reticle #62-266 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, English Hole Gauge, Contact Reticle #39-456 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Hole Gauge, Contact Reticle #39-457 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, English Thickness Gauge, Contact Reticle #30-587 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Thickness Gauge, Contact Reticle #30-586 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #39-454 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Dia., Metric Concentric Square, Contact Reticle #64-850 재고정리 KRW 51,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #62-233 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #39-453 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #62-259 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
21mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #39-444 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter, Dashed Crosshair, Contact Reticle #39-446 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #62-216 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #39-443 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #62-242 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter Contact Reticle, Metric Index Square Scale #39-463 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter Contact Reticle, English Index Square Scale #39-460 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter Contact Reticle, Metric Index Square Scale #39-462 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
34.70mm Diameter Contact Reticle, Metric Index Square Scale #64-849 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Simple Magnifier Calculator

Magnifying Lenses: How to Choose a Magnifier

Learn everything you need to know about magnifying lenses & how to select the right magnifier for your application with help from the experts at Edmund Optics.

바로 보기

How do I calculate the power of a magnifier?

I am looking for a lens with a specific diopter. How can I tell which magnifier is right for me?

Why can't I find a large diameter magnifier with a large magnification?

Why would I use a multi-element magnifier?

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요