제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount, 35mm Sq. x 3mm Thick Plate Mount

Mount Only (no optics included) for any 35mm sq x 3mm Thick Plate, #56-265

×
재고 번호 #56-265 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 384,300
수량 1-4
KRW 384,300
수량 5+
KRW 339,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Optic Mount (Fixed)
Type of Optics:
Square
Note:
Includes one C-Mount Aperture Cap (#55-245)
Dimensions of Compatible Optics (mm):
35.0 Sq.

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
38.0 x 38.8 x 50.0
Extension Length (mm):
38.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.00
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.00

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
  • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
  • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts는 cube 및 plate 광학 부품을 C, S, T-Mount 시스템에 결합시켜줍니다. 이 마운트는 C, S, T-Mount 구성 요소의 연결 지점 역할을 할 수 있는 4개의 C, S, T-Mount threaded aperture를 특징으로 합니다. M6 또는 ¼ -20 tapped hole이 포스트 장착을 위해 베이스 위에 제공되어 브레드보드와 벤치탑 시스템과의 호환이 가능합니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts는 빔스플리터, 필터, 미러를 시스템 내부에 배치하는 데 이상적인 90°의 마운팅 인터페이스를 제공합니다. C, S, and T-Mount Aperture Cap은 사용하지 않는 개구부의 빛을 차단하고 먼지와 이물질로부터 광학 부품을 보호해야 하는 용도로 사용할 수 있습니다.

참고: #11-139#11-142에는 각각 S-Mount Aperture Cap (#11-1377) 1개가 포함됨

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Female Aperture Cap #55-245 KRW 41,700 수량 5+ KRW 37,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male Aperture Cap #58-199 KRW 23,200 수량 10+ KRW 20,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Aperture Cap #11-137 KRW 41,700 수량 5+ KRW 37,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount Aperture Cap #66-037 KRW 41,700 수량 5+ KRW 37,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요