제품이 장바구니에 추가됨

ACC-01-3001 12PIN pre-wired GPIO Hirose

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C +3
×
재고 번호 #70-316 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,700
수량 1+
KRW 82,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10GBASE-T (10GigE) Ethernet 인터페이스
  • 3.2 - 12.3 메가픽셀
  • 4K60, 12-bit 시스템 결합 지원
  • 60mm x 60mm x 64mm 디자인

FLIR Oryx® 10GigE Cameras는 머신 비전 용도로 설계된 고속 카메라보다 한 단계 업그레이드된 제품입니다. Oryx®의 10GBASE-T 인터페이스는 최대 10Gbit/s의 전송 속도를 지원하여 60FPS 이상의 속도로 4K 해상도의 12-bit 이미지를 캡처할 수 있습니다. 또한 10GigE의 역량을 갖추고 있어 CAT6a 상에서 50m 이상의 케이블 길이로 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 전송 기능을 제공합니다. FLIR Oryx® 10GigE Cameras는 FLIR의 Spinnaker software development kit (SDK)로 지원되고, GenICam 및 GigE Vision 규격을 준수하여 널리 사용되는 타사 소프트웨어 및 비전 라이브러리와 호환이 가능합니다.

Features

  • Color or monochrome sensors
  • Various frame triggering options including up to 8 sets of 2-feature sequencer
  • Pixel binning, decimation, ROI
  • On camera image processing includes Gamma, LUT, and sharpness

Applications 

  • Stadium venues
  • Site security
  • Factory automation 
  • Traffic monitoring
  • Inspection systems

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx 12pin GPIO cable, 4.5m #19-802 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® F-Mount Lens Adapter #20-256 KRW 290,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx C Mount Adapter #28-687 KRW 172,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
ACC-01-3001 12PIN pre-wired GPIO Hirose #70-316 신제품 KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program