제품이 장바구니에 추가됨

Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands

#16-128: Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands

#16-128: Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands

×
재고 번호 #16-128 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 253,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 253,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Allows the InfiniProbe TS-160/ROBUSTO/ROBUSTO-Lite to be mounted to 84mm Dia. stereo microscope stands

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 마이크로, 매크로, 장거리 성능이 우수함
  • 장거리에서도 심도(DOF) 전체에 걸쳐 디테일이 뛰어난 이미징 가능
  • 어플리케이션 요건 충족을 위해 6가지 교체식 대물렌즈 사용

ROBUSTO™ Cinema Production Lenses는 Nelsonian™ Optics의 Infinity Photo-Optical Company 제품군으로서 세계적으로 유명한 Infinity의 long working distance microscope 기술을 결합하여 마이크로, 매크로, 장거리 영화 제작 및 고급 사진 촬영 용도에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 렌즈는 초점 및 아이리스 조절 기능을 가지고 있고, ROBUSTO™ 또는 ROBUSTO Lite™와 같이 두 가지 모델로 제공합니다. ROBUSTO 모델은 모터를 움직여가며 초점을 제어하기 위해 기어가 내장된 디자인으로 설계되었습니다. ROBUSTO Lite는 모터 작동을 위해 기어(옵션)를 사용할 경우 간편한 수동식 구동이 가능하며 더 작고 가벼워진 본체를 특징으로 합니다. ROBUSTO lens 두 가지 버전 다 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 6가지 교체식 대물렌즈 중 하나를 사용합니다. 영화 제작 및 사진 촬영 용도 외에도 ROBUSTO Cinematography Lenses는 머신 비전 카메라를 연속 초점 조절이 가능한 휴대용 현미경으로 변환할 수 있어 산업, 법의학, 생물학 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

해당 제품에 관한 보다 자세한 사항은 Infinity Photo-Optical Cinema Products 브랜드 페이지를 참조하십시오!

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요