해당 제품은 360° 회전이 가능하며 90° 또는 180° 기울여서 사용할 수 있습니다. 작고 가벼우며 각도 표시가 있어 우수한 반복도를 보여줍니다. 1/4”–20 마운팅 홀을 활용하여 Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR, IDS는 물론 그 외 널리 사용되는 머신 비전 카메라와 호환 가능합니다. 90° 회전 마운트에는 견고한 콜릿 스타일(collet-style) 틸트 락을, 180° 회전 마운트에는 테이퍼 스타일(taper-style) 틸트 락을 적용했습니다. 해당 제품은 이미징 시스템에서 안정성과 유연성을 확보하는 데 적합합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®