제품이 장바구니에 추가됨

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

×
재고 번호 #26-009 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 329,200
수량 1+
KRW 329,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 틸트가 90°/180°인 ¼”-20 카메라 마운트
  • 10도마다 표시되어 있으며 360° 회전 가능
  • 널리 사용되는 카메라와 호환 가능

해당 제품은 360° 회전이 가능하며 90° 또는 180° 기울여서 사용할 수 있습니다. 작고 가벼우며 각도 표시가 있어 우수한 반복도를 보여줍니다. 1/4”–20 마운팅 홀을 활용하여 Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR, IDS는 물론 그 외 널리 사용되는 머신 비전 카메라와 호환 가능합니다. 90° 회전 마운트에는 견고한 콜릿 스타일(collet-style) 틸트 락을, 180° 회전 마운트에는 테이퍼 스타일(taper-style) 틸트 락을 적용했습니다. 해당 제품은 이미징 시스템에서 안정성과 유연성을 확보하는 데 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program