Adjustable Optical Slit은 광학 시스템의 빔 쉐이핑 및 조리개를 미세하게 제어하기 위해 정밀 마이크로미터 구동 방식을 활용합니다. 조절이 가능한 기계식 슬릿은 완전 폐쇄(중앙)부터 6.00mm(최대 개방)까지 균일하게 개방됩니다. 이 슬릿은 블랙 아노다이징 처리된 금속 하우징(55.5mm 길이 x 38.1mm 높이 x 22.2mm 두께)에 장착되어 있으며, 하우징 전면에는 돌출형 튜브(28mm 길이 x 23mm 직경)가 연결되어 있습니다. 이 탈부착식 튜브는 기계식 슬릿 하우징 본체에 쓰레드되어 있어 light baffle로 사용이 가능하며, 하우징 바닥면에 있는 ¼-20 마운팅 홀은 베이스 중앙에 위치합니다. 슬릿 길이는 조리개 중심에서 6.3mm입니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®