제품이 장바구니에 추가됨

Air Blower with Compressor

Air-Blower with Compressor #57-607

×
재고 번호 #57-607 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 47,100
수량 1-2
KRW 47,100
수량 3+
KRW 42,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
E

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
2 Maximum Diameter x 6.8-7.2 Total Length

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 안전한 광학 부품 클리닝 가능
  • 먼지와 보풀을 빠르게 제거하는 솔루션
  • 용매로 인한 손상이 발생할 수 있는 경우에 적합

해당 제품은 컴프레서 기능을 하는 에어 블로워와 소프트 렌즈/정전기 방지/렌즈 블로워용 브러시로 구성되어 있습니다. 제품으로 광학 부품 표면의 먼지와 보풀을 제거하면 기판이나 코팅이 손상되지 않습니다. 정전기 방지용 브러시는 컴퓨터 화면이나 전자 기기와 같은 민감한 장비에 적합하며 컴프레서 장착형 에어 블로워는 용매가 묻은 광학 부품을 닦아내는 데 사용할 수 있습니다. 렌즈 블로워용 브러시는 이러한 제품 2개를 하나의 패키지로 결합한 것입니다. 모든 구성품은 실험실뿐만 아니라 광학 관련 프로젝트에서 사용할 수 있는 광학 부품 클리닝 제품입니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program