제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision Alvium 1800 U-234c, 1/1.2" 5.1 C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera

Allied Vision 상세 정보 보기
×
재고 번호 #26-208 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 971,500
수량 1+
KRW 971,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Allied Vision
Camera Family:
Alvium Right Angle
Model Number:
Alvium 1800 U-234c

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 38 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
65
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
256KB
Imaging Sensor:
Sony IMX249
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.2"
Resolution (MegaPixels):
2.40
Pixels (H x V):
1,936 x 1,216
Pixel Size, H x V (μm):
5.86 x 5.86
Sensing Area, H x V (mm):
11.3 × 7.1
Frame Rate (fps):
40.00
Pixel Depth:
12 Bit
Exposure Time:
53 µs - 10s
Dynamic Range (dB):
+5 to +65
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
2.1

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.1 Gen 1
Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Power Supply:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +85
Storage Temperature (°C):
7-pin JST

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 직각 USB 포트 방향
  • 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
  • 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유

해당 제품은 직각 USB 포트 및 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술이 적용된 컴팩트한 외관의 경량 설계 제품으로 고급 온보드 이미지 보정과 데이터 전처리 기능을 수행할 수 있도록 광범위한 이미지 프로세싱 라이브러리를 제공하여 사용자의 PC 및 프로세서 작업 부하를 덜어주고 시스템 통합이 용이합니다. 스마트한 카메라 구동 외에도 독자적인 SoC 설계를 통해 낮은 전력 소모로 간편한 통합 기능을 수행할 수 있어 차세대 머신 비전, 로봇 공학, 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 고품질의 이미지를 제공하고, 프레임 레이트가 높으며, USB3 Vision 인터페이스 표준을 준수하는 여러 Sony Pregius 및 On Semi CMOS 센서가 탑재되어 있습니다. 능동 정렬 렌즈 마운트가 불일치와 변형을 최소화합니다. 직각 USB 포트가 있으며 C-마운트, CS-마운트, S-마운트 등 다양한 흑백, 컬러, NIR 구성으로 사용할 수 있습니다. 풀 하우징 버전은 프로토타입 제작, 개발, 최종 사용자에게 가장 적합한 솔루션입니다. 부분 하우징 및 보드 레벨 구성은 방열판 없이 이미지 센서 PCB를 노출시켜 공간을 줄이고 시스템 통합을 용이하게 하므로 OEM 임베디드 설계에 사용할 수 있습니다.

참고: 보드 레벨 버전에는 렌즈 마운트가 없습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount #03-618 KRW 33,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount to M12 Adapter for UCi Lens #12-879 KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter #53-675 KRW 41,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring #59-241 KRW 59,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium #14-156 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
JST 7-pin Cable without Screw Lock, 0.4m Length #14-154 KRW 18,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
JST 7-pin Cable with Screw Lock, 5m Length #14-155 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
AVT Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m #14-903 KRW 62,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 8m #34-212 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program